Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

10/11/21/22-C(D)G1, Пневмоцилиндр двустороннего действия с односторнним штоком для "чистых комнат"

  • Двустороннего действия с односторонним штоком
  • Диаметры поршня (мм): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длина хода от 20 до 300 мм в зависимости от  диаметра поршня
  • Монтаж: базовый, лапыпередний или задний фланец
  • Серия для чистых производств

Сконфигурируйте продукт

 
Серии для «чистых производств»
Магнит
Монтаж
Демпфирование
Диаметр поршня
Ход
  []
Присоединительная резьба
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество