Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

10/11/21/22-C(D)J2-Z, Пневмоцилиндр двустороннего действия с односторонним штоком, для "чистых" процессов

  • Двустороннего действия с односторонним штоком
  • Диаметр поршня: 6, 10, 16 (мм)
  • Длины хода от 15 мм до 200 мм в зависимости от размера цилиндра
  • Монтаж: базовый, лапы, передний фланец
  • Для "чистых" процессов

Сконфигурируйте продукт

 
Серии для «чистых производств»
Магнит
Серии
Монтаж
Диаметр поршня
Ход
Демпфирование
Расположение порта задней крышки
Версия
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество
Тип монтажа датчика положения