Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмоцилиндр - CJ2

Важнейшая основа

  • Установите, как вам угодно – 7 вариантов монтажа, 4 типа наконечника штока
  • Точность перемещения – отклонение штока уменьшено благодаря компенсационному кольцу на штоке в стандартном исполнении
  • Простая сборка и обслуживание – положение датчика регулируется с помощью одного винта.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 6, 10, 16
  • Длина хода до 400 мм
  • Множество вариантов задней крышки и крепежных элементов в стандартном исполнении
  • Упругое или воздушное демпфирование
  • Доступно исполнение для производства аккумуляторов.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Серии для «чистых производств»
Магнит
Серии
Диаметр поршня
Ход
Расположение порта задней крышки
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество
Тип монтажа датчика положения