Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

10/11/21/22-C(D)J2RA-Z, Пневмоцилиндр прямого монтажа, для "чистых" процессов

  • Пневмоцилиндр двустороннего действия, прямого монтажа
  • Размеры поршня: 10, 16 (мм)
  • Длины хода от 15 мм до 200 мм в зависимости от размера поршня
  • Серия для чистых производств

Сконфигурируйте продукт

 
Серии для «чистых производств»
Магнит
Серии
Диаметр поршня
Ход
Расположение порта задней крышки
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество
Тип монтажа датчика положения