Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

10/11/21/22-C(D)J2W-Z, Пневмоцилиндр двустороннего действия с двусторонним штоком, для "чистых" процессов

  • Двустороннего действия с двусторонним штоком
  • Диаметр поршня: 10, 16 (мм)
  • Ход 15~200 мм в зависимости от диаметра поршня
  • Монтаж: базовый, лапы, передний фланец
  • Для чистых процессов.

Сконфигурируйте продукт

 
Серии для «чистых производств»
Магнит
Серии
Монтаж
Диаметр поршня
Ход
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество
Тип монтажа датчика положения