Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

10/11-C(D)Q2, Компактный цилиндр двустороннего действия с односторонним штоком для "чистых производств"

  • Размеры поршня в мм: 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Длины хода от 5 мм до 100 мм в зависимости от размера поршня
  • Трубная обвязка резьбовая
  • Разнообразие датчиков положения и длин электрокабелей

Сконфигурируйте продукт

 
Серии для «чистых производств»
Магнит
Диаметр поршня
Тип резьбы
Ход
Опция
Исполнение
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество