Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый с ШВП (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Решение для перемещения высоких нагрузок

  • Перемещение и позиционирование всего, что потребуется – шарико-винтовая передача идеально подходит для перемещения высоких нагрузок с высокой точностью и повторяемостью позиции
  • Активизируйте вашу эффективность – высокопроизводительный контроллер. Максимальная скорость 1500 мм/с и максимальное ускорение 20000 мм/с²
  • Безупречная точность – повторяемость позиции ±0.01 мм
  • Адаптируемость для различных применений – различные варианты исполнений, подходящие для чистых процессов или производства аккумуляторов.

И многое другое

  • Типоразмер: 25, 32, 40
  • Ход: 50 ~ 1200 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Серводвигатель переменного тока
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 60/30 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Series
Точность
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Центровочное отверстие
Тип кабеля привода
Длина кабеля
Тип драйвера
Вх / Вых разъем