Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

55-C(D)Q2, Компактный цилиндр, двустороннего действия, с односторонним штоком, с длинным ходом, ATEX категория 2 - II 2GDc

  • ATEX, Компактный цилиндр двустороннего действия с односторонним штоком и большой длиной хода
  • Диаметры поршня (мм):  32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Стандартная длина хода (мм):  125, 150, 175, 200, 250, 300 
  • Присоед. резьбы: Rc, NPT или G
  • Возможность установки датчиков положения

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Тип присоед. резьбы
Ход
  []
Опция корпуса
По запросу