Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

55-C(D)Q2, Компактный цилиндр, двустороннего действия, с односторонним штоком (с монтажом датчиков положения в пазах), ATEX категория 2 - II 2GDc

  • ATEX, Компактный цилиндр двустороннего действия с односторонним штоком
  • Диаметры поршня (мм):  12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Стандартные длины хода (мм):  от 5 до 100
  • Присоед. резьбы: M (для диам. поршня от 12 до 25); Rc, NPT или G (диам. от 32 до 100)
  • Возможность установки датчиков положения

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Тип присоед. резьбы
Ход
  []
Опция корпуса
Паз датчика положения
По запросу