Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

55-C(D)S1W*N, Пневмоцилиндр двустороннего действия с двусторонним штоком (не требует смазки), ATEX категория 2 - II 2GDc

  • ATEX, Пневмоцилиндр с двусторонним штоком, не требующий смазки
  • Размер поршня (мм): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Монтаж: базовый, на лапы, фланцевый, с цапфой
  • Исполнения с защитой штока и демпфированием
  • Возможность установки датчиков положения для размеров 125 мм~200 мм

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Монтаж
Материал трубки
Диаметр поршня
Ход
Исполнения