Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

55-LVA, Пневмоуправляемый клапан для химически активных и особо чистых сред с резьбовым присоединением, индивидуального монтажа, ATEX категория 2 - II 2GDc

  • Химический клапан для особо чистых сред, встраиваемый тип
  • Резьбовые порты, пневмоуправляемый
  • Рабочее давление: 0.3 ~ 0.5 МПа
  • Температура рабочей жидкости: от 0 до 100°C
  • Присоединения: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1

Сконфигурируйте продукт

 
Класс корпуса
Тип клапана
Присоединительный размер
Резьба
Материал
Опция