Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-A53/A54/A56/A64/A67, Герконовый датчик положения, монтаж на шпильке, кабельный ввод

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле / ПЛК.
  • Напряжение питания: 100, 200VAC/24V DC.
  • Ток нагрузки: от 5 до 50 мА.
  • Подходит для серий: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, MDB, MDBB.