Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый электропривод с ременной передачей (24 VDC) - LEFB#, LEFG-BT

Решение для перемещений с высокой скоростью

  • Перемещение и позиционирование всего, что потребуется - ременная передача обеспечивает плавность движения при высоких скоростях или более протяженных движениях
  • Быстрый и упрощенный запуск и перезапуск - тип без батареи с абсолютным энкодером позволяет возобновить движение из последнего положения
  • Активизируйте вашу эффективность - высокопроизводительный контроллер. Максимальная скорость 1500 мм/с и максимальное ускорение 3000 мм/с2
  • Адаптируемость для различных применений - различные варианты исполнений, подходящие для чистых процессов или производства аккумуляторов.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25, 32, 40
  • Ход: 50 ~ 2000 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный без батареи, инкрементный
  • Шаговый или серводвигатель
  • Горизонтальная рабочая нагрузка: до 19 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Двигатель
Ход
Опция двигателя
Кронштейн крепления датчика
Стопор с ленточным уплотнением
Центровочное отверстие          
Кабель привода
Длина кабеля привода
Контроллер
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера LEC
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи