Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

LEFB

Ваш двигатель и наш привод. Для перемещений с высокой скоростью

  • Создайте лучшее из возможных решений – используйте свой двигатель и драйвер
  • Высокоскоростное перемещение и позиционирование – ременная передача обеспечивает плавность движения при высоких скоростях или более протяженных движениях
  • Упростите задачи – возможность применить свои уникальные наработки с нашими электроприводными решениями
  • Не имеет равных для больших значений хода – до 3000 мм.

И многое другое

  • Типоразмер: 25, 32 и 40 мм
  • Горизонтальная нагрузка: до 25 кг
  • Скорость: до 2000 мм/с
  • Ускорение: до 20000 мм/с2
  • Совместимые двигатели: OMRON, Siemens AG, Beckhoff automation и др.

Сконфигурируйте продукт

 
Series
Типоразмер
Монтажное положение мотора
Тип двигателя
Lead
Ход
Монтажный хомут для датчика положения
Центровочное отверстие