Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмодроссели, Общего назначения, С быстроразъемным соединением, С простой ручкой, Наружные поверхности из металла, Угловой тип - ASB

Гарантированная износостойкость

  • Устойчивость к воздействию окружающей среды – Полностью металлический корпус
  • Улучшенный монтаж/демонтаж трубки – Больше пространства под трубкой
  • Повышенная эффективность в роботизированных применениях – Вес меньше на 28% по сравнению с предыдущей серией.

И многое другое

  • Для эксплуатации в условиях воздействия сварочных брызг, пыли, ультрафиолета
  • Присоединительный размер: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Наружный диаметр трубки: Ø 4 ~ Ø 12 мм и Ø 5/32" ~ Ø 1/2"
  • Диапазон рабочего давления: 0.1 ~ 1 МПа.