Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмодроссели, Из нержавеющей стали, C нажимной фиксацией и шкалой, Угловой тип - AS*2*1FSG

  • Из нержавеющей стали 303
  • Наружный диаметр трубки: Ø 2 ~ Ø 16 мм и Ø 1/8" ~ Ø 1/2"
  • Присоединительный размер: M5, 10-32 UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Диапазон рабочего давления: 0.1 ~ 1 МПа.

Сконфигурируйте продукт

 
Серии для «чистых производств»
Размер корпуса
Тип
Тип управления
Положение индикатора
Резьба
Присоединительный размер
Наружный диаметр трубки
Уплотнение
По запросу