Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-B30x/B31x/B35x, Герконовый датчик положения, монтаж на хомуте

  • Электроподключение: залитой кабель, залитой кабель (J).
  • Нагрузка: PLC.
  • Напряжение питания: 100VAC/24V DC.
  • Ток нагрузки: от 5 до 30 мА.
  • Подходит для серий: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CE2, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Сконфигурируйте продукт

 
Модель
Электрический ввод