Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-B53/B54/B64, Герконовый датчик положения, монтаж на хомуте, кабельный ввод

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: реле / ПЛК.
  • Напряжение питания: 100, 200VAC/24V DC.
  • Ток нагрузки: от 5 до 50 мА.
  • Подходит для серий: CDM2, CDBM2, CDVM3/5, CDLM2, CDG1, MGG, CDLG1, CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS, CDLA, CDL1, CE2, CNA, MGC, MLGC, RHC, REC.