Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C(D)S1W, Пневмоцилиндр двустороннего действия с двусторонним штоком (требует смазки)

  • Пневмоцилиндр двустороннего действия с двухсторонним штоком
  • Размеры поршня (мм): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 300
  • Монтаж: базовый, на лапы, фланцевый, на цапфу
  • Исполнения с защитным кожухом и демпфированием
  • Датчики положения применимы для поршней 125 мм~200 мм.

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Монтаж
Материал трубки
Тип
Диаметр поршня
Тип резьбы
Stroke
  []
Исполнения
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество