Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Пневмоцилиндр - CS2

Цилиндр большого диаметра

  • Повышенная прочность –  допустимая боковая нагрузка до 700 Н
  • Сокращение монтажных затрат - легкость конструкции благодаря использованию крышек из литого алюминия
  • Рациональность компоновки - порт демпфера расположен рядом с присоединительным отверстием.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 125, 140, 160, 180, 200, 250, 320
  • Ход до 1600 мм
  • Комбинированное (воздушное и упругое) демпфирование
  • Доступно исполнение с централизованным осевым подводом воздуха
  • Возможность замены демпфирующих колец.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Магнит
Монтаж
Диаметр поршня
Присоединительная резьба
Ход
  []
Защитный гофр штока
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество
По запросу