Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Цилиндр для универсального монтажа – CU

Установите цилиндр в любом положении

  • Монтаж без ограничений – отсутствие крепежных элементов и несколько поверхностей для прямого монтажа обеспечивают свободу при установке
  • Экономия занимаемого пространства – корпус прямоугольной формы уменьшенных размеров
  • Выберите подходящий для вас вариант – широкий выбор исполнений.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 6, 10, 16, 20, 25, 32
  • Ход до 100 мм
  • Возможность установки датчиков положения
  • Различные поверхности для прямого монтажа.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Магнит
Диаметр поршня
Тип резьбы
Ход
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество