Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C(L)KQG*50, Позиционирующий цилиндр с захватом, встроенный стандартный магнит

  • Позиционирующий цилиндр с захватом C(L)KQG - в новом корпусе CQ2, со встроенным стандартным магнитом (диаметр поршня 50 мм)
  • При использовании датчика положения D-P3DWA, устойчивого к магнитному полю, выступ датчика над цилиндром сокращается на 5 мм по сравнению с датчиком типа D-P4DW
  • Возможность установить два датчика на одну поверхность
  • Разнообразие типов штырей
  • Механизм стопорения (опция)
  • Прецизионная настройка высоты зажима с помощью регулировочных прокладок (0.5 ~ 3 мм)
  • Четыре типа корпуса для разнообразных условий установки

Сконфигурируйте продукт

 
Блокировка
Форма корпуса
Монтажная поверхность
Диаметр поршня
Присоединительная резьба
Диаметр оси направляющей
Форма оси направляющей
Положения зажимного рычага
Высота зажима
Клин
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество