Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

C(L)KU32, Позиционирующий зажимной цилиндр, плоский тип

Позиционирующие зажимные цилиндры серии CKQG32 и CKU32. Полный диапазон диаметров оси направляющей - от 7.5 мм до 20 мм, для использования с различными рабочими материалами с диаметром отверстия от 8 мм до 20 мм. Эти цилиндры особенно подойдут для работы с компактными и легкими материалами (например, в автомобилестроении). Высота зажима - 30 мм или 100 мм. Датчики, устойчивые к магнитному полю, можно разместить на двух поверхностях серии CKU32, или на любой из 4 поверхностей серии CKQG32.

Сконфигурируйте продукт

 
С тормозом
Диаметр оси направляющей
Форма оси направляющей
Положения зажимного рычага
Высота зажима
Датчик положения
Кабель
Количество
Исполнение