Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

CH(D)2, JIS гидравлический цилиндр двустороннего действия с односторонним штоком

  • Съемная конструкцияя передней крышки облегчает обслуживание
  • Диаметры поршня: 32, 40, 50, 63, 80, 100 мм
  • Стандартная длин хода 25 до 1000 мм в зависимости от диам. поршня
  • Опции: гайка штока, гофр и демпфирование
  • Возможность установки датчиков положения

Сконфигурируйте продукт

 
Магнит
Серии
Действие
Монтаж
Диаметр поршня
Размеры штока
Ход
  []
Гайка наконечника штока
Защитный гофр штока и Демпфирование
Расположение порта
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество