Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Для полупроводниковой промышленности - HRZ-F

Больше, чем надёжность

  • Подходит для производства полупроводников – самый надежный чиллер
  • Снижение расходов – энергосбережение до 65% благодаря инверторному управлению насосом и компрессором
  • Минимизация работ по обслуживанию – теплообменник и насос интегрированы в бак
  • Максимальная эффективность вашего оборудования – превосходная точность поддержания температуры ±0.1 °C, диапазон настройки температуры от -20 до 90 °C.

И многое другое

  • Мощность охлаждения: 2 ~ 10 кВт
  • Точность поддержания температуры: ±0.1 °C
  • Предотвращение внешних утечек теплоносителя
  • Функция автоматического поддержания объема теплоносителя в баке
  • Нагрев за счет тепла, отданного хладагентом.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры