Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термостабилизатор/Встраиваемый в стойку - HRR

Простое управление температурой

  • Экономия пространства – монтаж различного оборудования в одну стойку
  • Простота управления и обслуживания – доступ к фильтрам и сливу теплоносителя через переднюю панель
  • Удобство установки – встроенные фильтры, датчики расхода и байпасный клапан.

И многое другое

  • Мощность охлаждения: 0.95 ~ 5 кВт (50 Гц)
  • Точность поддержания температуры: ±0.1 °C
  • Диапазон настройки температуры: 5 ~ 35 °C; 15 ~ 35 °C (HRR010)
  • Нагрев теплоносителя без нагревателя, функция самодиагностики.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Мощность охлаждения
Метод охлаждения
Присоединительная резьба
Электропитание
Подключение деионизированной воды
Высоконапорный насос
Опция
Ножки
Датчик расхода