Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электрический захват - LEH

Бережное перемещение

  • Удержание детали с помощью 2 или 3 пальцев – ход от 4 до 80 мм, удерживающее усилие до 180 Н
  • Сохранение данных о положении. Быстрый запуск оборудования – абсолютный энкодер без батареи
  • Сохранение формы детали при удержании – функция подтверждения размера и захвата заготовки. Заданное значение удерживающего усилия сохраняется в случае остановки или перезапуска.

И многое другое

  • Доступны 2-х пальцевые и 3-х пальцевые захваты
  • Типоразмер: 10, 16, 20, 25, 32 и 40 мм
  • Скорость раскрытия и закрытия: до 100 мм/с
  • Удерживающее усилие: до 210 Н (LEHZ); до 180 Н (LEHF); до 130 Н (LEHS)
  • Шаговый двигатель
  • Энкодер: инкрементный и абсолютный без батареи
  • Совместимые контроллеры: LECP1, LECPA и JXC#1.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Размер корпуса
Размер двигателя
Ход
Опция пальца
Кабельный ввод двигателя
Кабель привода
Длина кабеля привода
Контроллер
Длина кабеля Вх/Вых
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи