Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-G39/K39, Электронный датчик положения, монтаж на хомуте, терминальная коробка

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле VDC / ПЛК.
  • Напряжение питания: 5/12/24V DC (от 4.5 до 28V DC).
  • Ток нагрузки: от 5 до 40 мА.
  • Подходит для серий: CDA1, CDBA1, CDV3, CDVS1, CDLA, CNA, CDL1, CDS1, RHC.

Сконфигурируйте продукт

 
Модель