Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-M9N-5/M9P-5/M9B-5, Электронный датчик положения для прямого монтажа, укороченный тип, осевой кабельный ввод

  • Электрический ввод: изолирующая втулка
  • Нагрузка: интегральная микросхема/реле/ПЛК, реле 24 VDC/ПЛК
  • Напряжение питания: 5/12/24 VDC (4.5 ~ 28 VDC)
  • Ток нагрузки: 2.5 ~ 40 мА.

Сконфигурируйте продукт

 
Модель
Длина кабеля