Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-Y7PV-588, Электронный датчик положения прямого монтажа, вертикальный кабельный ввод, ATEX категория 3

  • Электроподключение: залитой кабель.
  • Нагрузка: интегральная микросхема / реле 24 VDC / ПЛК.
  • Напряжение питания: 5/12/24V DC (от 4.5 до 28V DC).
  • Ток нагрузки: от 5 до 80 мА.
  • Подходит для серий: MGQ, MVGQ, MGP, CXS, MY1B, MY1C, MY1M, CY1R, MY1H, ML2B, MGF, CY1H, RSH.

Сконфигурируйте продукт

 
Длина кабеля