Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Низкопрофильный электропривод с направляющими - LEL

Низкопрофильный электропривод с направляющими - LEL

  • Идеальный выбор для работы в условиях ограниченного пространства и с большими деталями – высота 48 мм. Двигатель не мешает перемещению
  • Первозданная тишина – уровень шума не более 60 дБ. Тип с направляющей скольжения
  • Перемещение с высокой скоростью – до 1000 мм/с. Подходит для моментных нагрузок
  • Адаптируется к вашим потребностям – типы с направляющими скольжения и качения.

И многое другое

  • Типоразмер: 25 мм
  • Ход: 100 ~ 1000 мм
  • Ускорение: до 3000 мм/с²
  • Шаговый двигатель
  • Энкодер: инкрементный
  • Совместимые контроллеры: LECP1, JXC#1.

Сконфигурируйте продукт

 
Тип направляющей
Ход
Опция двигателя
Магнит
Кабель привода
Длина кабеля привода
Контроллер
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера LEC
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи