Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Беспроводная система - EXW1/EX600-W

Беспроводная сетевая система

  • Меньше кабелей и разъемов, меньше работ по установке и обслуживанию, меньше рисков возникновения поломок и разрывов сети - беспроводная система компактного и модульного типа
  • Абсолютно безопасная и надежная передача данных, устойчивая к помехам - переключение частоты и шифрование данных в радиодиапазоне 2.4 ГГц ISM
  • Применяется повсюду - подходит для любой области, идеальна для смены инструмента на роботизированной руке или поворотном/индексном столе
  • Универсальность вашего оборудования - простая перекомпоновка, быстрое подключение и запуск.

И многое другое

  • Протокол: PROFINET, EtherNet/IPTM, CC-Link, EtherCAT
  • Возможность комбинирования модульных и компактных систем
  • Расстояние передачи данных: до 100 м
  • Тип распределителя: JSY, new SY, VQC, S0700, SV
  • До 9 блоков входов/выходов/мастеров IO-Link
  • До 1280 входов/1280 выходов
  • Степень защиты до IP67.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры