Выбранная продукция
×

Артикул

×

Многоступенчатый эжектор ZL112A

Эффективное разрежение

Вам необходимо установить эжектор на движущуюся часть робота? Требуется высокая мощность вакуумирования для поднятия деталей? Нужно перемещать детали при высоких утечках вакуума?

Многоступенчатый эжектор серии ZL112A был разработан для решения всех этих задач. Многоступенчатые эжекторы обладают значительно лучшим соотношением между потреблением воздуха и мощностью вакуумирования. Их конструкция обеспечивает вакуумный расход, увеличенный более чем в 2 раза - при таком же расходе воздуха. Лёгкий и компактный корпус, компоненты вакуумного эжектора объединены в единый блок. Конструкция трехступенчатого диффузора также устраняет необходимость в дополнительных эжекторах, что повышает энергоэффективность.

С помощью серии ZL112A вы:

  • Обеспечиваете эффективность вашего вакуумного оборудования – Высокий вакуумный расход благодаря трехступенчатой конструкции диффузора
  • Минимизируете потребление воздуха – Расход воздуха всего лишь 57 л/мин
  • Создаете разрежение с помощью очень легкой конструкции – Вес ZL112A составляет всего лишь 180 г. Идеальное решение для установки на движущиеся части робота
  • Упрощаете работы по обслуживанию – Глушитель и фильтр можно заменить без специальных инструментов.

Интересует эта продукция?

Перейдите в наш онлайн каталог продукции и вы найдете множество полезной информации: 3D-модель, файл CAD, руководство по эксплуатации и многое другое.

Подробнее о ZL112A

Убедитесь сами, серия ZL112A обеспечивает эффективное разрежение