Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термоэлектрический для монтажа в стойку - HECR

Превосходная точность поддержания температуры, монтаж в стандартной стойке

  • Низкий уровень шума на рабочем месте – уменьшение числа подвижных частей сокращает возможные вибрации
  • Экономия занимаемого пространства и сокращение времени на монтаж – установка нескольких приборов в одной стойке
  • Увеличение производительности и обеспечение максимального уровня характеристик оборудования – превосходная точность поддержания температуры
  • Решение, обеспечивающее проактивное управление – предвидение любых изменений.

И многое другое

  • Можно установить в стандартной 19-дюймовой стойке
  • Мощность охлаждения:Водяное - до 1,2 кВт Воздушное - до 0,8 кВт
  • Мощность нагрева: с воздушным/водяным охлаждением до 2 кВт
  • Уровень шума всего 48 дБ. Компрессор отсутствует
  • Магнитный насос без механических уплотнений.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Мощность охлаждения
Напряжение питания
Резьба
Ножки
Датчик расхода
Насос высокого давления