Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Двухконтурный термочиллер рефрижераторного типа - HRL

Один чиллер вместо двух

  • Управление температурой теплоносителя в двух контурах с помощью одного чиллера
  • Сокращение расходов - тройное инверторное управление снижает энергопотребление на 30% (по сравнению с чиллером без инвертора)
  • Идеально подходит для производства аккумуляторов - тип с водяным охлаждением
  • Отличная обзорность и удобство в эксплуатации - сенсорная панель с цифровой клавиатурой, отображение уведомлений об авариях и обслуживании, графиков температуры.

И многое другое

  • Двухконтурный термочиллер рефрижераторного типа. С воздушным и водяным охлаждением
  • Мощность охлаждения:
    • Воздушное охлаждение: CH1: 9 кВт ~ 26 кВт; CH2: 1 кВт
    • Водяное охлаждение: CH1: 10 кВт ~ 21.5 кВт; CH2: 1 кВт
  • Точность поддержания температуры: CH1: ±0.1 ºC; CH2: ±0.5 ºC
  • Диапазон настройки температуры: CH1: 15 ~ 25 ºC; CH2: 20 ~ 40 ºC
  • Тройное инверторное управление насосом, компрессором и вентилятором
  • Сенсорная панель
  • Нагрев теплоносителя без нагревателя, функция самодиагностики.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры