Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Термостабилизатор (чиллер) рефрижераторного типа, устойчивый к воздействию окружающей среды - HRS-R

  • Мощность охлаждения: 1.7 kW ~ 4.5 kW
  • Точность поддержания температуры: ±0.1 °C
  • Диапазон настройки температуры: 5 ~ 40 °C
  • Степень защиты электрической части: IP54
  • Внешняя панель из металла
  • Нагрев теплоносителя без нагревателя, функция самодиагностики.

Сконфигурируйте продукт

 
Мощность охлаждения
Тип резьбы
Устройство защитного отключения при утечке тока на землю
Автоматическое поддержание объема теплоносителя в баке
Бак большой вместимости
Высоконапорный насос
Внешняя панель из нержавеющей стали
Единицы измерения