Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

HRS-R, Термостабилизатор (чиллер), устойчивый к воздействию окружающей среды (IP54)

HRS-R, Термостабилизатор (чиллер), устойчивый к воздействию окружающей среды (IP54)
Данное изображение может не соответствовать заданной конфигурации.
Для просмотра продукта в выбранной конфигурации кликните на иконку 3D.
  • Мощность охлаждения: 1.7 кВт ~ 4.5 кВт
  • Точность поддержания температуры: ±0.1 ºC. Диапазон настройки температуры: 5~40 ºC
  • Степень защиты электрической части: IP54
  • Внешняя панель из металла
  • Температура окружающей среды до 45 °C
  • Нагрев теплоносителя без нагревателя, функция самодиагностики.

    Сброс до номера для заказа по умолчанию
Мощность охлаждения
Тип резьбы
Устройство защитного отключения при утечке тока на землю
Автоматическое поддержание объема теплоносителя в баке
Бак большой вместимости
Высоконапорный насос
Внешняя панель из нержавеющей стали
Единицы измерения

Сопутствующая продукция