Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

ISA3-L, Датчик противодавления бесконтактного типа, степень защиты IP67, IO-Link

  • Номинальный диапазон расстояний обнаружения: 0.01 ~ 0.30 мм
  • Воспроизводимость: не более 5 мкм (ISA3-FL)
  • Выход: IO-Link или 2 выхода NPN/PNP.
  • Степень защиты IP67
  • Потребляемый расход: не более 5 л/мин (ISA3-FL).

Сконфигурируйте продукт

 
Номинальный диапазон расстояний обнаружения
Характеристики присоединения
Единицы измерения
Количество секций
Опция кабеля
Кронштейн
Блок управления
Номинальное напряжение питания 2/2 клапана