Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электропневматический преобразователь/Электропневматический вакуумный преобразователь - ITV

Простое и интеллектуальное управление

  • Сделайте управление проще – динамический контроль давления воздуха по сети
  • Промышленный Интернет вещей с IO-Link – обмен данными и параметрами удаленно через сеть
  • Сократите объем занимаемого пространства – компактность и легкий вес
  • Единообразный и лаконичный дизайн – возможен монтаж на плите или модульный монтаж с компонентами серии AC-D.

И многое другое

  • Максимальный расход: до 4400 л/мин
  • Степень защиты: IP65
  • Встроенный ЖК-дисплей
  • Потребляемая мощность: не более 4 Вт
  • Управление: IO-Link, аналоговое (по току или напряжению), цифровое, дискретное, PROFINET, PROFINET, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры