Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Нейтрализатор статического электричества соплового типа, с выносным контроллером - IZT43

Быстрая и эффективная нейтрализация статического электричества в любом месте

  • Компактные размеры - нейтрализаторы адаптированы для работы при размещении отдельно от контроллера
  • Простота управления и работы - один контроллер может управлять макс. 4 нейтрализаторами. Множество сигналов и функций
  • Оцените преимущества IO-Link с SMC - ваш единый поставщик в области автоматизации
  • Легкость мониторинга и настройки - разделение компонентов обеспечивает удобство доступа к контроллеру.

И многое другое

  • Нейтрализатор статического электричества соплового типа с выносным контроллером
  • Компактный: высота 32 мм х ширина 16 мм
  • Контроллер IZTC41 может управлять макс. 4 нейтрализаторами
  • Управление и мониторинг при размещении в труднодоступном месте
  • Множество сигналов и функций
  • Возможность нейтрализации статического электричества без подачи сжатого воздуха.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры