Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Контроллер серводвигателя переменного тока - LEC#

Контроллер серводвигателя переменного тока - LEC#

  • Увеличение мощности вашей системы – до 750 Вт для высоких нагрузок и скоростей
  • Повышение безопасности и защищенности системы – функция безопасности STO, оптоволоконная передача данных
  • Бесперебойное управление положением, скоростью и усилием – абсолютный или инкрементный энкодер. Управление позиционированием импульсными сигналами или прямое задание параметров.

И многое другое

    Серия LECS#:
  • Тип с сетевой картой для некоторых протоколов
  • Возможность увеличения нагрузки и скорости
  • Протоколы: PROFINET, EtherCAT®, EtherNet/IP™, CC-Link, SSCNET III
  • Совместимые серии электроприводов: LEY(G), LEF, LEJ
  • Напряжение питания, Вт: 100~120 и 200~230.
    Серия LECY#:
  • Протоколы: MECHATROLINK II/III
  • Совместимые серии электроприводов: LEY(G), LEF, LEJ
  • Напряжение питания, Вт: 200~230.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Тип протокола
Тип двигателя