Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый с ШВП (230 VAC) - LE(K)FS, (25A/11-)LEFS, (11-)LEFG

Решение для перемещения высоких нагрузок

  • Перемещение и позиционирование всего, что потребуется – шарико-винтовая передача идеально подходит для перемещения высоких нагрузок с высокой точностью и повторяемостью позиции
  • Активизируйте вашу эффективность – высокопроизводительный контроллер. Максимальная скорость 1500 мм/с и максимальное ускорение 20000 мм/с²
  • Безупречная точность – повторяемость позиции ±0.01 мм
  • Адаптируемость для различных применений – различные варианты исполнений, подходящие для чистых процессов или производства аккумуляторов.

И многое другое

  • Типоразмер: 25, 32, 40
  • Ход: 50 ~ 1200 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Серводвигатель переменного тока
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 60/30 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Точность
Типоразмер
Монтажное положение мотора
AC Servo Motor
Шаг винта направляющей
Ход
Опция двигателя
Кронштейн крепления датчика
Стопор с ленточным уплотнением
Центровочное отверстие
Кабель привода
Длина кабеля привода
Driver
Вх/Вых разъем