Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Электрический захват - LEH

Бережное перемещение

  • Удержание детали с помощью 2 или 3 пальцев – ход от 4 до 80 мм, удерживающее усилие до 180 Н
  • Сохранение данных о положении. Быстрый запуск оборудования – абсолютный энкодер без батареи
  • Сохранение формы детали при удержании – функция подтверждения размера и захвата заготовки. Заданное значение удерживающего усилия сохраняется в случае остановки или перезапуска.

И многое другое

  • Доступны 2-х пальцевые и 3-х пальцевые захваты
  • Типоразмер: 10, 16, 20, 25, 32 и 40 мм
  • Скорость раскрытия и закрытия: до 100 мм/с
  • Удерживающее усилие: до 210 Н (LEHZ); до 180 Н (LEHF); до 130 Н (LEHS)
  • Шаговый двигатель
  • Энкодер: инкрементный и абсолютный без батареи
  • Совместимые контроллеры: LECP1, LECPA и JXC#1.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Размер корпуса
Размер двигателя
Ход
Кабельный ввод двигателя
Кабель привода
Длина кабеля привода
Контроллер
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера LEC
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи