Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Бесштоковый электропривод высокой жесткости с шарико-винтовой передачей, серводвигатель переменного тока - LEJS/11-LEJS/25A-LEJS

Наш самый мощный электропривод для высоких нагрузок

  • Увеличение производительности - транспортировка с высокой скоростью больших нагрузок, до 400 кг
  • Обеспечьте прочность - подходит для работы с эксцентрическими нагрузками с высоким ускорением
  • Легкое перемещение заготовок - компактность двигателя обеспечивает отсутствие его контакта даже с заготовкой большого размера
  • Сокращение времени на установку - простой монтаж основного корпуса.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25, 32, 40, 63 и 100
  • Ход: 200 ~ 1790 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный, инкрементный
  • Тип двигателя: серводвигатель
  • Горизонтальная рабочая нагрузка: до 400 кг
  • Вертикальная рабочая нагрузка: до 80 кг
  • Скорость: до 2300 мм/с
  • Ускорение: до 20000 мм/с².

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры