Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Штоковый с ШВП (24 VDC) - LEY, LEY-X#, 25A-LEY

Решение для толкания и перемещения на каждый день

  • Для любых задач, связанных с перемещением или толканием - штоковая конструкция
  • Активизация вашей эффективности и ускорение запуска - абсолютный энкодер без батареи. Скорость до 800 мм/с, ускорение до 10000 мм/с²
  • Сконфигурируйте, как вам удобно - выбор двигателя и его монтажного положения. Высокоточный тип. Возможность работать горизонтально или вертикально. Множество принадлежностей для различных вариантов монтажа
  • Адаптируемость для различных применений - различные варианты исполнений, подходящие для производства аккумуляторов или со степенью защиты IP67.

И многое другое

  • Типоразмер: 16, 25, 32, 40
  • Ход: 30 ~ 500 мм
  • Совместимые энкодеры: абсолютный без батареи, инкрементный
  • Шаговый или серводвигатель
  • Горизонтальная/вертикальная рабочая нагрузка: до 100/46 кг.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Типоразмер
Тип двигателя
Шаг винта направляющей
Ход
Двигатель
Резьба наконечника штока
Монтаж
Длина кабеля привода
Тип контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера LEC
Протокол
Исполнение
Монтаж контроллера
Кабель ВХ/ВЫХ для контроллера JXC и разъем связи