Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-M9NE/M9PE/M9BE, Нормально-закрытый электронный датчик положения, прямой монтаж, осевой кабельный ввод

  • Электрический ввод: изолирующая втулка
  • Область применения: управление на ИС/реле/ПЛК, реле 24 VDC/ПЛК
  • Напряжение питания: 5/12/24 VDC (4.5 ~ 28 VDC)
  • Ток нагрузки: 5 ~ 40 мА.