Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

D-M9NWV/M9PWV/M9BWV, Электронный датчик положения с 2-х цветной индикацией для прямого монтажа, вертикальный кабельный ввод

  • Электроподключение: залитой кабель
  • Область применения: управление на ИС/реле/ПЛК, реле (24 VDC)/ПЛК.
  • Напряжение питания: 5/12/24 VDC (4.5 ~ 28 VDC).
  • Ток нагрузки: 5 ~ 40 мА.