Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

Компактный цилиндр с направляющими - MGQ

Испытайте его

  • Характерные особенности – высокая устойчивость к боковым нагрузкам и защита от проворота
  • Удобные пазы – разместите датчики, провода и клеммы в корпусе цилиндра
  • Для работы с тяжелыми нагрузками – перемещение (остановка, подъем) материалов на линии конвейера.

И многое другое

  • Диаметр поршня (мм): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Стандартный ход до 200 мм
  • Эластичный демпфер
  • Возможность установки датчиков положения.

Шаг 1

Выберите нужное исполнение

Чтобы изменить выбор, пожалуйста, сбросьте фильтры

Оптимальное исполнение для ваших условий

 
Диаметр поршня
Тип резьбы
Ход
  []
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество