Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

MGZR, Цилиндр двойного усилия без защиты от проворота

  • Тандем цилиндр без механизма защиты от проворота
  • Размер поршня (мм): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80
  • Базовые длины хода от 75 до 1000 мм
  • Типы присоединительных резьб: PT, NPT, G
  • Металлический скребок (опция)
  • Возможность установки датчиков положения

Сконфигурируйте продукт

 
Монтаж
Диаметр поршня
Присоединительная резьба
Металлический скребок
Ход
  []
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество