Выбранная продукция
×

Артикул

×

Каталог продукции

MLGP-B/F-Z (ø20 до ø32), Цилиндр с направляющими и стопором в одном направлении движения

  • Со стопором
  • Останов поршня возможен в любой позиции, в одном направлении движения (по выбору)
  • Компактность и легкость
  • Диаметр поршня (мм): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Ход 20~350 мм (в зависимости от диаметра поршня)
  • Способы монтажа: на боковой стороне, на торцевой стороне, с помощью Т-образных канавок
  • Датчики положения можно установить на две поверхности

Сконфигурируйте продукт

 
Тип направляющей
Диаметр поршня
Тип порта
Ход
  []
Направление блокирования
Датчик положения
Шнур или разъем с кабелем
Количество